Filter
3D Search
2D search
Farge
Kataloger
Sammenligning
NO
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skissesøk
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Lagre filen her
eller
Valg av fil
Click & Paste
Filformater som støttes:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
RAMKO
Belysning
Tak
Oslo taklampe max
RAMKO
Belysning
Tak
Oslo taklampe max
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D0FUXDPLS
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
NO
Reset filters
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
grunnfarge for etterbehandling
BASIC_FINISHING_COLOR
type pære
BULB_TYPE
ferdig
FINISH
ip
IP
lampehøyde
LAMP_HEIGHT
lampens bredde
LAMP_WIDTH
lyskilde
LIGHT_SOURCE
antall pærer
NUMBER_OF_BULBS
produktnummer
PRODUCT_NUMBER
navn
NAME
1
D0FUXDPLS
Hvit, svart
G4230V
hvit og svart lakk
20
65 cm
130 cm
G4230V
16
hvit - 66266 , svart 66340
D0FUXDPLS
Vis komprimert visning (1 produkt)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
RAMKO
- Oslo taklampe max
Order number
D0FUXDPLS
Siste endring
26.06.2024 12:15:58
Enhet
Nøkkelord
Belysning
Oslo
Taklampe
max
Klassifiseringer
CNS
CNSERPBASE Object Properties